フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
28_小物部品/マグネット
HXX, HXXA - ウレタン付マグネット
Misumi
メトリック
28_小物部品/マグネット
HXX, HXXA - ウレタン付マグネット
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HXX12
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
ホルダ(1)材質
MATH
ウレタン(2)硬度
MATU
ウレタン(2)硬度
HARDU
マグネット(3)材質
MATM
耐熱温度(℃)
HR
D
D [mm]
MxP (並目)
MP
L
L [mm]
l1
LL1 [mm]
l1
LL2 [mm]
f
FF [mm]
m
MM [mm]
W
W [mm]
吸着力
PF [N{kgf}]
表面磁力密度
SFDG [G]
1
2
3
4
5
HXX10
SUS304
エーテル系ポリウレタン
ショアA90
耐熱ネオジム磁石
80
10
M5x0.8
16
10
4
1
7
8
4.0{0.40}
3000~3200
HXX12
SUS304
エーテル系ポリウレタン
ショアA90
耐熱ネオジム磁石
80
12
M6x1.0
16
10
4
2
10
10
6.5{0.66}
2900~3100
HXX16
SUS304
エーテル系ポリウレタン
ショアA90
耐熱ネオジム磁石
80
16
M8x1.25
18
11
5
2
12
14
8.0{0.81}
2700~2900
HXX20
SUS304
エーテル系ポリウレタン
ショアA90
耐熱ネオジム磁石
80
20
M10x1.5
20
13
6
2
14
17
17.7{1.8}
2600~2800
HXX25
SUS304
エーテル系ポリウレタン
ショアA90
耐熱ネオジム磁石
80
25
M10x1.5
22
15
8
2
14
22
35.0{3.56}
2900~3100
圧縮表現を表示 (5 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- HXX, HXXA
ショートテキスト
ウレタン付マグネット
最終更新日
29.11.2024 04:25:02
単位
キーワード
ウレタン付マグネット
メトリック
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties